Handräder mit Zylindergriff drehbar
06263

Handräder mit Zylindergriff drehbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Handräder mit Zylindergriff drehbar
  • Handräder mit Zylindergriff drehbar
  • Handräder mit Zylindergriff drehbar
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913).
Anbaubeispiel siehe 06262.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06263 Handräder mit Zylindergriff drehbar 505 kB

Zeichnungen

Handräder mit Zylindergriff drehbar
Handräder mit Zylindergriff drehbar

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
Größe
 
DD1

D2D3D4D5AA1HH1LL1L2B3TFilter
06263-10800806263-108008021880251913M4302,517,5137537,540-/2-/9
06263-10801006263-1080100311080251913M4302,517,5137537,540-/3-/11,4
06263-10801206263-1080120411280251913M4302,517,5137537,540-/4-/13,8
06263-21001006263-21001003210100281916M53832013904449,5-/3-/11,4
06263-21001206263-21001204212100281916M53832013904449,5-/4-/13,8
06263-31251206263-31251204312125352520M647,5423,518,51095360-/4-/13,8
06263-31251406263-31251405314125352520M647,5423,518,51095360-/5-/16,3
06263-31251606263-31251605316125352520M647,5423,518,51095360-/5-/18,3
06263-41601406263-41601405414160452525M8625,62818,514464,583,5-/5-/16,3
06263-41601606263-41601605416160452525M8625,62818,514464,583,5-/5-/18,3
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
GrößeDD1

D2D3D4D5D7AA1HH1H2LL1L2B3TFilter
06263-108008606263-1080080261880251913M4M6302,517,5137,57537,540-/2-/9
06263-108010606263-10801003611080251913M4M6302,517,5137,57537,540-/3-/11,4
06263-108012606263-10801204611280251913M4M6302,517,5137,57537,540-/4-/13,8
06263-210010606263-210010036210100281916M5M638320137,5904449,5-/3-/11,4
06263-210012606263-210012046212100281916M5M638320137,5904449,5-/4-/13,8
06263-312512606263-312512046312125352520M6M647,5423,518,57,51095360-/4-/13,8
06263-312514606263-312514056314125352520M6M647,5423,518,57,51095360-/5-/16,3
06263-312516606263-312516056316125352520M6M647,5423,518,57,51095360-/5-/18,3
06263-416014606263-416014056414160452525M8M6625,62818,57,514464,583,5-/5-/16,3
06263-416016606263-416016056416160452525M8M6625,62818,57,514464,583,5-/5-/18,3
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66