Handräder mit Zylindergriff umlegbar
06264

Handräder mit Zylindergriff umlegbar

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Handräder mit Zylindergriff umlegbar
  • Handräder mit Zylindergriff umlegbar
  • Handräder mit Zylindergriff umlegbar
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.
Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913).
Anbaubeispiel siehe 06262.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06264 Handräder mit Zylindergriff umlegbar 559 kB

Zeichnungen

Handräder mit Zylindergriff umlegbar
Handräder mit Zylindergriff umlegbar

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
Größe
 
DD1

D2D3D4D5D6AA1HH1LL1L2B3TFilter
06264-10800806264-108008021880251913M413302,517,5137537,540-/2-/9
06264-10801006264-1080100311080251913M413302,517,5137537,540-/3-/11,4
06264-10801206264-1080120411280251913M413302,517,5137537,540-/4-/13,8
06264-21001006264-21001003210100281916M5163832013904449-/3-/11,4
06264-21001206264-21001204212100281916M5163832013904449-/4-/13,8
06264-31251206264-31251204312125352520M62047,5423,518,51095359,5-/4-/13,8
06264-31251406264-31251405314125352520M62047,5423,518,51095359,5-/5-/16,3
06264-31251606264-31251605316125352520M62047,5423,518,51095359,5-/5-/18,3
06264-41601406264-41601405414160452525M826625,62818,514464,583,5-/5-/16,3
06264-41601606264-41601605416160452525M826625,62818,514464,583,5-/5-/18,3
Bestellnummer
ohne Nut
Bestellnummer
mit Nut
GrößeDD1

D2D3D4D5D6D7AA1HH1H2LL1L2B3TFilter
06264-108008606264-1080080261880251913M413M6302,517,5137,57537,540-/2-/9
06264-108010606264-10801003611080251913M413M6302,517,5137,57537,540-/3-/11,4
06264-108012606264-10801204611280251913M413M6302,517,5137,57537,540-/4-/13,8
06264-210010606264-210010036210100281916M516M638320137,5904449-/3-/11,4
06264-210012606264-210012046212100281916M516M638320137,5904449-/4-/13,8
06264-312512606264-312512046312125352520M620M647,5423,518,57,51095359,5-/4-/13,8
06264-312514606264-312514056314125352520M620M647,5423,518,57,51095359,5-/5-/16,3
06264-312516606264-312516056316125352520M620M647,5423,518,57,51095359,5-/5-/18,3
06264-416014606264-416014056414160452525M826M6625,62818,57,514464,583,5-/5-/16,3
06264-416016606264-416016056416160452525M826M6625,62818,57,514464,583,5-/5-/18,3
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66