Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmnaben
  • Klemmnaben
  • Klemmnaben
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl 1.1206.Ausführung:brüniert.Hinweis:Klemmnaben können schnell und einfach auf Wellen aufgesteckt, in der richtigen Betätigungslage justiert und dann geklemmt werden. Zur sicheren Drehmomentübertragung sollte die Toleranz der Welle h11 nicht überschreiten.
Am Befestigungsgewinde (D2) können Griffstangen angeschraubt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06362 Klemmnaben 288 kB

Zeichnungen

Klemmnaben

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3BB1LTCADZub.PreisBestellen
06362-08101024M81015,5133611 8,53 €
06362-08121224M81015,5133611 8,53 €
06362-10121228M101217,5154114 9,64 €
06362-10141428M101217,5154114 9,64 €
06362-12141432M121419,5174516 11,91 €
06362-12161632M121419,5174516 11,91 €