Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Konusgriffe
  • Konusgriffe
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Bei den Ausführungen 06320-205 und 06320-206 ist die Buchse aus Messing.
Bei den Ausführungen 06320-208 und 06320-2081 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Auf Anfrage:Weitere Farben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06320 Konusgriffe 151 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Konusgriffe

Konusgriffe mit Innengewinde, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Konusgriffe mit Innengewinde, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D3D4HH1H2TCADZub.PreisBestellen
06320-106C17M66,2154522614 0,61 €
06320-108C17M88,2134522616 0,61 €
06320-1081C23M88,5186123824 1,08 €
06320-110C29M1010,521713,54228 1,44 €

Konusgriffe mit Innengewinde, Form E

mehr Info

Zeichnungen

Konusgriffe mit Innengewinde, Form E

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D4HH2T1CADZub.PreisBestellen
06320-205E17M515452610 0,88 €
06320-206E17M61545269 0,88 €
06320-208E23M818613814 1,36 €
06320-2081E28M821714214 1,82 €

Konusgriffe mit Außengewinde, Form F

mehr Info

Zeichnungen

Konusgriffe mit Außengewinde, Form F

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormD

D2D4HH2LCADZub.PreisBestellen
06320-306F17M615452618 0,94 €
06320-308F23M818613812 1,44 €
06320-310F29M1021714220 1,82 €