Konusgriffe mit Innengewinde, Form C
06320_C

Konusgriffe mit Innengewinde, Form C

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Konusgriffe mit Innengewinde, Form C
  • Konusgriffe mit Innengewinde, Form C
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Farben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06320_C Konusgriffe mit Innengewinde, Form C 158 kB

Zeichnungen

Konusgriffe mit Innengewinde, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D3D4HH1H2TCADZub.PreisBestellen
06320-106C17M66,2154522614 0,61 €
06320-108C17M88,2134522616 0,61 €
06320-1081C23M88,5186123824 1,08 €
06320-110C29M1010,521713,54228 1,44 €