Konusgriffe mit Innengewinde, Form E
06320_E

Konusgriffe mit Innengewinde, Form E

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Konusgriffe mit Innengewinde, Form E
  • Konusgriffe mit Innengewinde, Form E
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Hinweis:Bei den Ausführungen 06320-205 und 06320-206 ist die Buchse aus Messing.
Bei den Ausführungen 06320-208 und 06320-2081 ist die Buchse aus Stahl, verkupfert.
Auf Anfrage:Weitere Farben.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06320_E Konusgriffe mit Innengewinde, Form E 158 kB

Zeichnungen

Konusgriffe mit Innengewinde, Form E

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D4HH2T1CADZub.PreisBestellen
06320-205E17M515452610 0,88 €
06320-206E17M61545269 0,88 €
06320-208E23M818613814 1,36 €
06320-2081E28M821714214 1,82 €