Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Kugelgriffe drehbar
  • Kugelgriffe drehbar
BeschreibungWerkstoff:Kugel Duroplast PF 31.
Buchse und Bolzen Stahl, oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Kugel schwarz glänzend.
Stahl blau chromatiert.
Edelstahl blank.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06353 Kugelgriffe drehbar 214 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugelgriffe drehbar

Kugelgriffe drehbar mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Kugelgriffe drehbar mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DD1D2LHH1H2BSW1SW2CADZub.PreisBestellen
06353-061StahlM625101137,5155583 3,84 €
06353-081StahlM832131348,51966104 4,54 €
06353-101StahlM10401614612488135 5,17 €
06353-121StahlM1250202178311210176 7,90 €
06353-1061EdelstahlM625101137,5155583 5,62 €
06353-1081EdelstahlM832131348,51966104 6,54 €
06353-1101EdelstahlM10401614612488135 8,51 €
06353-1121EdelstahlM1250202178311210176 10,54 €

Kugelgriffe drehbar mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Kugelgriffe drehbar mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DD1D2THH1H2BSW1CADZub.PreisBestellen
06353-060StahlM6251012,537,515558 3,66 €
06353-080StahlM832131548,5196610 4,31 €
06353-100StahlM1040161961248813 4,95 €
06353-120StahlM12502021,57831121017 7,19 €
06353-1060EdelstahlM6251012,537,515558 5,19 €
06353-1080EdelstahlM832131548,5196610 6,29 €
06353-1100EdelstahlM1040161961248813 8,37 €
06353-1120EdelstahlM12502021,57831121017 10,47 €