Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelgriffe drehbar mit Innengewinde
  • Kugelgriffe drehbar mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Kugel Duroplast PF 31.
Buchse Stahl, oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Kugel schwarz glänzend.
Stahl blau chromatiert.
Edelstahl blank.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06353_IG Kugelgriffe drehbar mit Innengewinde 148 kB

Zeichnungen

Kugelgriffe drehbar mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
DD1D2THH1H2BSW1CADZub.PreisBestellen
06353-060StahlM6251012,537,515558 3,66 €
06353-080StahlM832131548,5196610 4,31 €
06353-100StahlM1040161961248813 4,95 €
06353-120StahlM12502021,57831121017 7,19 €
06353-1060EdelstahlM6251012,537,515558 5,19 €
06353-1080EdelstahlM832131548,5196610 6,29 €
06353-1100EdelstahlM1040161961248813 8,37 €
06353-1120EdelstahlM12502021,57831121017 10,47 €

Weitere Artikel dieser Kategorie