Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelkurbelnaus Stahl
  • Kugelkurbelnaus Stahl
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Ballengriff feststehend DIN 39.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06510 Kugelkurbelnaus Stahl 194 kB

Zeichnungen

Kugelkurbelnaus Stahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3D4HLL2CADZub.PreisBestellen
06510-107716181310132532 8,72 €
06510-108820221614173446 11,08 €
06510-110102325181619,54150 12,27 €
06510-112122628201821,55056 14,42 €