Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl
06430

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl
  • Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl
  • Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahl brüniert.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, silber metallic.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06430 Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl 319 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
schwarz seidenmatt
Bestellnummer
silber-metallic
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Zähnezahl

LFilter
06430-1051X06430-1053X1M510131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/35/40/45/50
06430-1061X06430-1063X1M610131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/35/40/45/50
06430-2061X06430-2063X2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-2081X06430-2083X2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-2101X06430-2103X2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-3081X06430-3083X3M81621221737102357,561,579902215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-3101X06430-3103X3M101621221737102357,561,579902215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06430-4101X06430-4103X4M101925261942,510266772951082420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-4121X06430-4123X4M121925261942,510266772951082420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-5121X06430-5123X5M122330312249123279841101262625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06430-5161X06430-5163X5M162330312249123279841101262625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66