Klemmhebel mit Innengewinde
06450

Klemmhebel mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmhebel mit Innengewinde
  • Klemmhebel mit Innengewinde
  • Klemmhebel mit Innengewinde
  • Klemmhebel mit Innengewinde
  • Klemmhebel mit Innengewinde
  • Klemmhebel mit Innengewinde
  • Klemmhebel mit Innengewinde
  • Klemmhebel mit Innengewinde
  • Klemmhebel mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.
Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06450 Klemmhebel mit Innengewinde 381 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähne-
zahl
Filter
06450-003Δ0M3910131424,5414,530333037716
06450-004Δ0M4910131424,5414,530333037716
06450-005Δ0M5910131424,5414,530333037716
06450-104Δ1M4910131424,5414,531344047716
06450-105Δ1M5910131424,5414,531344047716
06450-106Δ1M6910131424,5414,531344047716
06450-206Δ2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520
06450-208Δ2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520
06450-308Δ3M81416212237102454,558,580911122
06450-310Δ3M101416212237102454,558,580911122
06450-410Δ4M1017192727,54310276367,5951091324
06450-412Δ4M1217192727,54310276367,5951091324
06450-512Δ5M1223233132491231,57377,51101261526
06450-516Δ5M1623233132491231,57377,51101261526
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66