Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
06461

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.
Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06461 Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl 399 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
GrößeXDD1D2HH1H2H3H4AA1BLZähne-
zahl
Filter
06461-004ΔX0M410131424,5414,530333037710/15/20/2516
06461-005ΔX0M510131424,5414,530333037710/15/20/2516
06461-105ΔX1M510131424,5414,531344047710/15/20/2516
06461-106ΔX1M610131424,5414,531344047710/15/20/25/30/40/5016
06461-206ΔX2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,515/20/25/30/40/50/6020
06461-208ΔX2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,515/20/25/30/40/50/6020
06461-210ΔX2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520/25/30/40/50/6020
06461-308ΔX3M816212237102454,558,580911120/25/30/40/50/6022
06461-310ΔX3M1016212237102454,558,580911120/25/30/40/50/6022
06461-412ΔX4M12192727,54310276367,5951091325/30/40/50/6024
06461-516ΔX5M16233132491231,57377,51101261530/40/50/6026
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66