Flachklemmhebel mit Außengewinde
06458

Flachklemmhebel mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Flachklemmhebel mit Außengewinde
  • Flachklemmhebel mit Außengewinde
  • Flachklemmhebel mit Außengewinde
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.
Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben
sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen
Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06458 Flachklemmhebel mit Außengewinde 262 kB

Zeichnungen

Flachklemmhebel mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
schwarz seidenmatt
Bestellnummer
reinorange RAL 2004
GrößeXDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähne-
zahl
LFilter
06458-2061X06458-2062X2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06458-2081X06458-2082X2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06458-2101X06458-2102X2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06458-3081X06458-3082X3M81621,222371023,83842809111,72215 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
06458-3101X06458-3102X3M101621,222371023,83842809111,72215 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66