Flachklemmhebel mit Innengewinde
06448

Flachklemmhebel mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Flachklemmhebel mit Innengewinde
  • Flachklemmhebel mit Innengewinde
  • Flachklemmhebel mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen
Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06448 Flachklemmhebel mit Innengewinde 273 kB

Zeichnungen

Flachklemmhebel mit Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
schwarz
seidenmatt
Bestellnummer
reinorange
RAL 2004
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähne-
zahl
Filter
06448-206106448-20622M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120
06448-208106448-20822M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120
06448-308106448-30823M8141621,222371023,83842809111,722
06448-310106448-31023M10141621,222371023,83842809111,722