Flachspannhebel mit Außengewinde
06400

Flachspannhebel mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Flachspannhebel mit Außengewinde
  • Flachspannhebel mit Außengewinde
  • Flachspannhebel mit Außengewinde
  • Flachspannhebel mit Außengewinde
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:brüniert.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06400 Flachspannhebel mit Außengewinde 258 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Flachspannhebel mit Außengewinde

Flachspannhebel mit Außengewinde, 0 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Flachspannhebel mit Außengewinde, 0 Grad

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerAusführung

GrößeXLDD1D2D3HH1H2H3A1Zähnezahl

Filter
06400-1081X1M815/20/25/30/40/50/6013,5332510192122310220
06400-1101X1M1015/20/25/30/40/50/6013,5332510192122310220
06400-2101X2M1015/20/25/30/40/50/601941301222213,52613124
06400-2121X2M1215/20/25/30/40/50/601941301222213,52613124
06400-3121X3M1215/20/25/30/40/50/6023453714282173314826
06400-3161X3M1615/20/25/30/40/50/6023453714282173314826

Flachspannhebel mit Außengewinde, 15 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Flachspannhebel mit Außengewinde, 15 Grad

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerBauformGrößeXLDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Zähnezahl

Filter
06400-1082X15°1M815/20/25/30/40/50/6013,53325101921223291001520
06400-1102X15°1M1015/20/25/30/40/50/6013,53325101921223291001520
06400-2102X15°2M1020/25/30/40/50/601941301222213,526381271524
06400-2122X15°2M1220/25/30/40/50/601941301222213,526381271524
06400-3122X15°3M1220/25/30/40/50/60234537142821733481451526
06400-3162X15°3M1620/25/30/40/50/60234537142821733481451526
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66