Flachspannhebel Edelstahl mit Außengewinde
06401

Flachspannhebel Edelstahl mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Flachspannhebel Edelstahl mit Außengewinde
  • Flachspannhebel Edelstahl mit Außengewinde
  • Flachspannhebel Edelstahl mit Außengewinde
  • Flachspannhebel Edelstahl mit Außengewinde
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:Stahlteile blank.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße "H1" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06401 Flachspannhebel Edelstahl mit Außengewinde 252 kB

Zeichnungen

Flachspannhebel Edelstahl mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3A1Zähnezahl

LFilter
06401-1081X 1M813,533251019212231022630/40/50
06401-2101X 2M101941301222213,5261313030/40/50/60
06401-2121X 2M121941301222213,5261313030/40/50/60
06401-3161X 3M162345371428217331483640/50/60
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66