Kegelgriffe DIN 99, Form L, mit Bohrung
06330_L

Kegelgriffe DIN 99, Form L, mit Bohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kegelgriffe DIN 99, Form L, mit Bohrung
  • Kegelgriffe DIN 99, Form L, mit Bohrung
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:poliert.Hinweis:Eine feste Verbindung von Griff und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06330_L Kegelgriffe DIN 99, Form L, mit Bohrung 107 kB

Zeichnungen

Kegelgriffe DIN 99, Form L, mit Bohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD4AB1D1D2
Kugel
L2HCADZub.PreisBestellen
06330-106L649,58124824 2,25 €
06330-108L851210166030,5 2,58 €
06330-110L10614,513207638 3,34 €
06330-112L127,518,516259547 4,69 €
06330-116L161024203211959,5 9,21 €
06330-120L2012,530254015275,5 15,93 €

Weitere Artikel dieser Kategorie