Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kegelgriffe DIN 99, Form N
  • Kegelgriffe DIN 99, Form N
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:poliert.Hinweis:Eine feste Verbindung von Griff und Gegenstück ist durch Verkleben oft günstiger herzustellen als durch Verstiften.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06330_N Kegelgriffe DIN 99, Form N 154 kB

Zeichnungen

Kegelgriffe DIN 99, Form N

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD5AB2D1D2
Kugel
L2HCADZub.PreisBestellen
06330-206NM649,58124824 2,25 €
06330-208NM851210166030,5 2,58 €
06330-210NM10614,513207638 3,34 €
06330-212NM127,518,516259547 4,69 €
06330-216NM161024203211959,5 9,21 €
06330-220NM2012,530254015275,5 15,93 €

Weitere Artikel dieser Kategorie