Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Innengewinde
06454

Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Innengewinde
  • Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Innengewinde
  • Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Innengewinde
  • Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel Feinguss 1.4308.
Sonstige Stahlteile 1.4305.
Ausführung:Griffhebel elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06454 Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Innengewinde 314 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06454-92062M61213,518,519326,517,542,545,56574,51020 16,64 €
06454-92082M81213,518,519326,517,542,545,56574,51020 16,64 €
06454-93083M81416212241,5102454,558,580911122 19,94 €
06454-93103M101416212241,5102454,558,580911122 19,94 €