Klemmhebelmit Innengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
06601

Klemmhebel mit Innengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmhebelmit Innengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebelmit Innengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebelmit Innengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebelmit Innengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebelmit Innengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Edelstahl, 1.4305.
Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungen

Klemmhebelmit Innengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähne-
zahl
Filter
06601-104Δ1M49101314,524,54153033,540477,516
06601-105Δ1M59101314,524,54153033,540477,516
06601-106Δ1M69101314,524,54153033,540477,516
06601-206Δ2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520
06601-208Δ2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520
06601-308Δ3M8141621,52337102453,5588091,51122
06601-310Δ3M10141621,52337102453,5588091,51122
06601-410Δ4M10171925,527,54310266166951091324
06601-412Δ4M12171925,527,54310266166951091324
06601-512Δ5M1223233032,5491233727711012615,526
06601-516Δ5M1623233032,5491233727711012615,526