Klemmhebelmit Innengewinde und Kunststoffgriff
06600

Klemmhebel mit Innengewinde und Kunststoffgriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmhebelmit Innengewinde und Kunststoffgriff
  • Klemmhebelmit Innengewinde und Kunststoffgriff
  • Klemmhebelmit Innengewinde und Kunststoffgriff
  • Klemmhebelmit Innengewinde und Kunststoffgriff
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06600 Klemmhebelmit Innengewinde und Kunststoffgriff 203 kB

Zeichnungen

Klemmhebelmit Innengewinde und Kunststoffgriff

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähne-
zahl
Filter
06600-104Δ1M49101314,524,54153033,540477,516
06600-105Δ1M59101314,524,54153033,540477,516
06600-106Δ1M69101314,524,54153033,540477,516
06600-206Δ2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520
06600-208Δ2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520
06600-308Δ3M8141621,52337102453,5588091,51122
06600-310Δ3M10141621,52337102453,5588091,51122
06600-410Δ4M10171925,527,54310266166951091324
06600-412Δ4M12171925,527,54310266166951091324
06600-512Δ5M1223233032,5491233727711012615,526
06600-516Δ5M1623233032,5491233727711012615,526