Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
06451

Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, Stahlteile aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckgus nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile blank.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungen

Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
schwarz seidenmatt
Bestellnummer
reinorange RAL 2004
GrößeXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BZähne-
zahl
Filter
06451-9206106451-920622M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520
06451-9208106451-920822M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520
06451-9308106451-930823M81416212241,5102454,558,580911122
06451-9310106451-931023M101416212241,5102454,558,580911122