Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde
06450

Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde
  • Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde
  • Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckgus nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.
Schutzkappe Edelstahl, blank.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06450 Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde 200 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Schutzkappe mit Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
schwarz seidenmatt
Bestellnummer
reinorange RAL 2004
GrößeXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BZähne-
zahl
Filter
06450-9206106450-920622M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520
06450-9208106450-920822M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520
06450-9308106450-930823M81416212241,5102454,558,580911122
06450-9310106450-931023M101416212241,5102454,558,580911122