Klemmhebel Stahlmit Innengewinde
06442

Klemmhebel Stahl mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmhebel Stahlmit Innengewinde
  • Klemmhebel Stahlmit Innengewinde
  • Klemmhebel Stahlmit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus 1.0401.
Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur.
Stahlteile brüniert.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz Feinstruktur,
rot RAL 3003 Feinstruktur.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06442 Klemmhebel Stahlmit Innengewinde 292 kB

Zeichnungen

Klemmhebel Stahlmit Innengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
schwarz
Bestellnummer
rubinrot RAL 3003
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

Filter
06442-104106442-104271M4910131424,5414,531344047716
06442-105106442-105271M5910131424,5414,531344047716
06442-106106442-106271M6910131424,5414,531344047716
06442-206106442-206272M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020
06442-208106442-208272M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020
06442-308106442-308273M81416212237102454,558,580911122
06442-310106442-310273M101416212237102454,558,580911122
06442-410106442-410274M1017192727,54310276367,5951091324
06442-412106442-412274M1217192727,54310276367,5951091324
06442-512106442-512275M1223233132491231,57377,51101261526
06442-516106442-516275M1623233132491231,57377,51101261526