Klemmhebel antistatisch mit Innengewinde und Kunststoffgriff
06600

Klemmhebel antistatisch mit Innengewinde und Kunststoffgriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmhebel antistatisch mit Innengewinde und Kunststoffgriff
  • Klemmhebel antistatisch mit Innengewinde und Kunststoffgriff
  • Klemmhebel antistatisch mit Innengewinde und Kunststoffgriff
  • Klemmhebel antistatisch mit Innengewinde und Kunststoffgriff
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus verstärktem Kunststoff, mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Stahlteile brüniert, Griffhebel graphitschwarz.Anwendung:Empfindliche elektrische- bzw. elektronische Bauteile, Komponenten u. Geräte (ESD-empfindliche Bauelemente) können aufgrund einer elektrostatischen Entladung in naher Umgebung (electrostatic discharge = ESD) beschädigt oder sogar zerstört werden.
Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport, Lagerung usw.).
Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen.
Diese Produkte sind für ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar.
Zur eindeutigen Identifikation ist das gelbe ESD-Logo seitlich am Produkt aufgedruckt.
Sicherheit:Diese ESD-Produkte sind auch für Geräte, Komponenten und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen verwendbar.
Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können.
Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen.
Diese ESD-Produkte sind bezüglich elektrischer Ableitfähigkeit vom TÜV Süd geprüft.

Zielgruppen:
Gerätehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfüllen müssen.
Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen.

Zeichnungen

Klemmhebel antistatisch mit Innengewinde und Kunststoffgriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06600-1120624graphitschwarz RAL 90112M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 6,66 €
06600-1120824graphitschwarz RAL 90112M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 6,66 €