Klemmhebel, flach mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
06449

Klemmhebel, flach mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmhebel, flach mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel, flach mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
  • Klemmhebel, flach mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile blank.
Hinweis:Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen
Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06449 Klemmhebel flach mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl 172 kB

Zeichnungen

Klemmhebel, flach mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
schwarz
seidenmatt
Bestellnummer
reinorange
RAL 2004
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähne-
zahl
Filter
06449-206106449-20622M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120
06449-208106449-20822M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120
06449-308106449-30823M8141621,222371023,83842809111,722
06449-310106449-31023M10141621,222371023,83842809111,722