Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde
06600

Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde
  • Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde
  • Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde
  • Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde
  • Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde
  • Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckknopf Kunststoff (POM).
Ausführung:Stahlteile brüniert.Hinweis:∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.
Die Standardfarben sind:
Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot.
Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau.
Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06600 Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde 686 kB

Zeichnungen

Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
GrößeXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BZähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06600-71104schwarzgrau RAL 70211M49101314,525,54153033,540477,516 2,80 €
06600-72104reinorange RAL 20041M49101314,525,54153033,540477,516 2,80 €
06600-73104verkehrsrot RAL 30201M49101314,525,54153033,540477,516 2,80 €
06600-71105schwarzgrau RAL 70211M59101314,525,54153033,540477,516 2,80 €
06600-72105reinorange RAL 20041M59101314,525,54153033,540477,516 2,80 €
06600-73105verkehrsrot RAL 30201M59101314,525,54153033,540477,516 2,80 €
06600-71106schwarzgrau RAL 70211M69101314,525,54153033,540477,516 2,80 €
06600-72106reinorange RAL 20041M69101314,525,54153033,540477,516 2,80 €
06600-73106verkehrsrot RAL 30201M69101314,525,54153033,540477,516 2,80 €
06600-71206schwarzgrau RAL 70212M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 3,33 €
06600-72206reinorange RAL 20042M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 3,33 €
06600-73206verkehrsrot RAL 30202M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 3,33 €
06600-71208schwarzgrau RAL 70212M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 3,33 €
06600-72208reinorange RAL 20042M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 3,33 €
06600-73208verkehrsrot RAL 30202M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 3,33 €
06600-71308schwarzgrau RAL 70213M8141621,52338,5102453,5588091,51122 4,12 €
06600-72308reinorange RAL 20043M8141621,52338,5102453,5588091,51122 4,12 €
06600-73308verkehrsrot RAL 30203M8141621,52338,5102453,5588091,51122 4,12 €
06600-71310schwarzgrau RAL 70213M10141621,52338,5102453,5588091,51122 4,12 €
06600-72310reinorange RAL 20043M10141621,52338,5102453,5588091,51122 4,12 €
06600-73310verkehrsrot RAL 30203M10141621,52338,5102453,5588091,51122 4,12 €
06600-71410schwarzgrau RAL 70214M10171925,527,544,610266166951091324 5,20 €
06600-72410reinorange RAL 20044M10171925,527,544,610266166951091324 5,20 €
06600-73410verkehrsrot RAL 30204M10171925,527,544,610266166951091324 5,20 €
06600-71412schwarzgrau RAL 70214M12171925,527,544,610266166951091324 5,20 €
06600-72412reinorange RAL 20044M12171925,527,544,610266166951091324 5,20 €
06600-73412verkehrsrot RAL 30204M12171925,527,544,610266166951091324 5,20 €
06600-71512schwarzgrau RAL 70215M1223233032,550,61233727711012615,526 6,31 €
06600-72512reinorange RAL 20045M1223233032,550,61233727711012615,526 6,31 €
06600-73512verkehrsrot RAL 30205M1223233032,550,61233727711012615,526 6,31 €
06600-71516schwarzgrau RAL 70215M1623233032,550,61233727711012615,526 6,31 €
06600-72516reinorange RAL 20045M1623233032,550,61233727711012615,526 6,31 €
06600-73516verkehrsrot RAL 30205M1623233032,550,61233727711012615,526 6,31 €