Knebelmuttern mit festem oder losem Knebel DIN 6305 bzw. DIN 6307
06140

Knebelmuttern mit festem oder losem Knebel DIN 6305 bzw. DIN...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Knebelmuttern mit festem oder losem Knebel DIN 6305 bzw. DIN 6307
  • Knebelmuttern mit festem oder losem Knebel DIN 6305 bzw. DIN 6307
  • Knebelmuttern mit festem oder losem Knebel DIN 6305 bzw. DIN 6307
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Bei Knebelmuttern mit losem Knebel ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Druckfeder in jeder Lage festgehalten. Die Ringe begrenzen den Verschiebeweg.
Bei Knebelmuttern mit festem Knebel ist der Knebel eingepresst.

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Knebelmuttern mit festem oder losem Knebel DIN 6305 bzw. DIN 6307

Knebelmuttern mit festem Knebel DIN 6305

mehr Info

Zeichnungen

Knebelmuttern mit festem Knebel DIN 6305

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungD1D2D3L1L2L3CADZub.PreisBestellen
06140-110fester KnebelM10188206080 3,68 €
06140-112fester KnebelM1220102570100 4,24 €
06140-116fester KnebelM1624123585120 6,16 €
06140-120fester KnebelM2030164095140 9,38 €

Knebelmuttern mit losem Knebel DIN 6307

mehr Info

Zeichnungen

Knebelmuttern mit losem Knebel DIN 6307

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungD1D2D3L1L2L3CADZub.PreisBestellen
06140-210loser KnebelM10188206080 5,83 €
06140-212loser KnebelM1220102570100 6,52 €
06140-216loser KnebelM1624133585120 8,49 €
06140-220loser KnebelM2030164095140 12,35 €