Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Knebelmuttern mit festem Knebel DIN 6305
  • Knebelmuttern mit festem Knebel DIN 6305
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Bei Knebelmuttern mit losem Knebel ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Druckfeder in jeder Lage festgehalten. Die Ringe begrenzen den Verschiebeweg.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06140_FK Knebelmuttern mit festem Knebel DIN 6305 103 kB

Zeichnungen

Knebelmuttern mit festem Knebel DIN 6305

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungD1D2D3L1L2L3CADZub.PreisBestellen
06140-110fester KnebelM10188206080 3,68 €
06140-112fester KnebelM1220102570100 4,24 €
06140-116fester KnebelM1624123585120 6,16 €
06140-120fester KnebelM2030164095140 9,38 €

Weitere Artikel dieser Kategorie