Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Knebelmuttern mit losem Knebel DIN 6307
  • Knebelmuttern mit losem Knebel DIN 6307
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Bei Knebelmuttern mit festem Knebel ist der Knebel eingepresst.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06140_LK Knebelmuttern mit losem Knebel DIN 6307 120 kB

Zeichnungen

Knebelmuttern mit losem Knebel DIN 6307

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungD1D2D3L1L2L3CADZub.PreisBestellen
06140-210loser KnebelM10188206080 5,83 €
06140-212loser KnebelM1220102570100 6,52 €
06140-216loser KnebelM1624133585120 8,49 €
06140-220loser KnebelM2030164095140 12,35 €

Weitere Artikel dieser Kategorie