Knebelschrauben mit festem oder losem Knebel DIN 6304 bzw. DIN 6306
06150

Knebelschrauben mit festem oder losem Knebel DIN 6304 bzw. DIN...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Knebelschrauben mit festem oder losem Knebel DIN 6304 bzw. DIN 6306
  • Knebelschrauben mit festem oder losem Knebel DIN 6304 bzw. DIN 6306
  • Knebelschrauben mit festem oder losem Knebel DIN 6304 bzw. DIN 6306
  • Knebelschrauben mit festem oder losem Knebel DIN 6304 bzw. DIN 6306
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert, Druckzapfen gehärtet.Hinweis:Bei Knebelschrauben mit losem Knebel ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Druckfeder in jeder Lage festgehalten. Die Ringe begrenzen den Verschiebeweg. Bei Knebelschrauben mit festem Knebel ist der Knebel eingepresst.

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Knebelschrauben mit festem oder losem Knebel DIN 6304 bzw. DIN 6306

Knebelschrauben mit festem Knebel DIN 6304

mehr Info

Zeichnungen

Knebelschrauben mit festem Knebel DIN 6304

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungL1D1D2D3D4L2L3L5Z2CADZub.PreisBestellen
06150-106X40fester Knebel40M61254,51050306 3,55 €
06150-106X50fester Knebel50M61254,51050406 3,65 €
06150-108X50fester Knebel50M814661260357,5 3,99 €
06150-108X60fester Knebel60M814661260457,5 4,18 €
06150-110X60fester Knebel60M1018881480409 4,81 €
06150-110X70fester Knebel70M1018881480509 4,98 €
06150-112X70fester Knebel70M1220108181005010 6,19 €
06150-112X80fester Knebel80M1220108181006010 6,46 €
06150-116X75fester Knebel75M16241212201205512 8,37 €
06150-116X90fester Knebel90M16241212201207012 8,57 €
06150-116X110fester Knebel110M16241212201209012 9,06 €
06150-120X75fester Knebel75M20301615,5281405514 12,18 €
06150-120X90fester Knebel90M20301615,5281407014 12,84 €
06150-120X110fester Knebel110M20301615,5281409014 13,34 €

Knebelschrauben mit losem Knebel DIN 6306

mehr Info

Zeichnungen

Knebelschrauben mit losem Knebel DIN 6306

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungL1D1D2D3D4L2L3L5Z2CADZub.PreisBestellen
06150-210X40loser Knebel40M1018883280309 6,80 €
06150-210X50loser Knebel50M1018883280409 6,95 €
06150-212X50loser Knebel50M1220108351004010 8,23 €
06150-212X60loser Knebel60M1220108351005010 8,47 €
06150-216X55loser Knebel55M16241312401204512 11,46 €
06150-216X70loser Knebel70M16241312401206012 11,85 €
06150-216X90loser Knebel90M16241312401208012 12,53 €
06150-220X55loser Knebel55M20301615,5451404514 16,16 €
06150-220X70loser Knebel70M20301615,5451406014 16,71 €
06150-220X90loser Knebel90M20301615,5451408014 17,53 €