Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Knebelschrauben mit losem Knebel DIN 6306
  • Knebelschrauben mit losem Knebel DIN 6306
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:brüniert, Druckzapfen gehärtet.Hinweis:Bei Knebelschrauben mit festem Knebel ist der Knebel eingepresst.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06150_LK Knebelschrauben mit losem Knebel DIN 6306 178 kB

Zeichnungen

Knebelschrauben mit losem Knebel DIN 6306

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusführungL1D1D2D3D4L2L3L5Z2CADZub.PreisBestellen
06150-210X40loser Knebel40M1018883280309 6,80 €
06150-210X50loser Knebel50M1018883280409 6,95 €
06150-212X50loser Knebel50M1220108351004010 8,23 €
06150-212X60loser Knebel60M1220108351005010 8,47 €
06150-216X55loser Knebel55M16241312401204512 11,46 €
06150-216X70loser Knebel70M16241312401206012 11,85 €
06150-216X90loser Knebel90M16241312401208012 12,53 €
06150-220X55loser Knebel55M20301615,5451404514 16,16 €
06150-220X70loser Knebel70M20301615,5451406014 16,71 €
06150-220X90loser Knebel90M20301615,5451408014 17,53 €

Weitere Artikel dieser Kategorie