Kreuzgriffe mit Gewindespindel
06170

Kreuzgriffe mit Gewindespindel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kreuzgriffe mit Gewindespindel
  • Kreuzgriffe mit Gewindespindel
BeschreibungWerkstoff:Kreuzgriff aus Grauguss.
Gewindestift Stahl.
Ausführung:Kreuzgriff lackiert.
Gewindestift brüniert.
Hinweis:Der Gewindestift wird in den Kreuzgriff eingeschraubt und mit einem Querstift verbunden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06170 Kreuzgriffe mit Gewindespindel 167 kB

Zeichnungen

Kreuzgriffe mit Gewindespindel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2D3EHH1H2LRCADZub.PreisBestellen
06170-060020M632124,5102062,5203 13,66 €
06170-060040M632124,5102062,5403 14,02 €
06170-080027M84014614257,53275 15,71 €
06170-080047M84014614257,53475 16,41 €
06170-100044M1050188203294,5446 16,41 €
06170-100064M1050188203294,5646 17,02 €
06170-120040M12632082540104,5406 18,10 €
06170-120060M12632082540104,5606 19,17 €
06170-120080M12632082540104,5806 19,42 €
06170-160052M168025123050125529 23,85 €
06170-160072M168025123050125729 24,58 €
06170-160097M168025123050125979 26,61 €