Kugelgriffe DIN 6337 mit Innengewinde
06420_IG

Kugelgriffe DIN 6337 mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelgriffe DIN 6337 mit Innengewinde
  • Kugelgriffe DIN 6337 mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Kugelknopf Duroplast.
Ausführung:brüniert, Kugelknopf schwarz.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06420_IG Kugelgriffe DIN 6337 mit Innengewinde 107 kB

Zeichnungen

Kugelgriffe DIN 6337 mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungDD1D2D3D4HH1LL1CADZub.PreisBestellen
06420-208Innengewinde-16208M823126363 4,12 €
06420-210Innengewinde-20209M103014,58080 4,88 €
06420-212Innengewinde-252511M1237,518,5100100 6,43 €
06420-216Innengewinde-323215M164724125125 11,29 €

Weitere Artikel dieser Kategorie