Kugelgriffe DIN 6337 mit Passbohrung
06420_PB

Kugelgriffe DIN 6337 mit Passbohrung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelgriffe DIN 6337 mit Passbohrung
  • Kugelgriffe DIN 6337 mit Passbohrung
BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Kugelknopf Duroplast.
Ausführung:brüniert, Kugelknopf schwarz.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06420_PB Kugelgriffe DIN 6337 mit Passbohrung 125 kB

Zeichnungen

Kugelgriffe DIN 6337 mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungDD1D2D3D4HH1LL1CADZub.PreisBestellen
06420-108Passbohrung816208-23126363 4,12 €
06420-110Passbohrung1020209-3014,58080 5,11 €
06420-112Passbohrung12252511-37,518,5100100 6,43 €
06420-116Passbohrung16323215-4724125125 11,55 €

Weitere Artikel dieser Kategorie