Sicherheitsspannhebel mit Außengewinde
06383

Sicherheitsspannhebel mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sicherheitsspannhebel mit Außengewinde
  • Sicherheitsspannhebel mit Außengewinde
  • Sicherheitsspannhebel mit Außengewinde
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.Hinweis:Fehlende Maße siehe Sicherheitsspannhebel mit Innengewinde.Betätigungsweise:Um Sicherheitsspannhebel betätigen zu können, müssen diese am Griff so weit eingedrückt werden, bis die Verzahnung vollständig eingerastet ist. Nunmehr kann gespannt oder gelöst werden. Durch Federdruck wird die Verriegelung sofort wieder freigegeben, so dass die Sicherheitsfunktion erneut vorhanden ist. (Griff läßt sich ohne Kraftaufwand drehen.)Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06383 Sicherheitsspannhebel mit Außengewinde 195 kB

Zeichnungen

Sicherheitsspannhebel mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGröße

XH1LFilter
06383-1108X1M89,520/25/30/40/50/60
06383-1110X1M109,520/25/30/40/50/60
06383-1112X1M129,520/25/30/40/50/60
06383-1212X2M1210,520/25/30/40/50/60
06383-1312X3M1212,525/30/40/50/60
06383-1316X3M1612,525/30/40/50/60
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66