Sicherheitsspannhebel mit Innengewinde
06382

Sicherheitsspannhebel mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sicherheitsspannhebel mit Innengewinde
  • Sicherheitsspannhebel mit Innengewinde
  • Sicherheitsspannhebel mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.Betätigungsweise:Um Sicherheitsspannhebel betätigen zu können, müssen diese am Griff so weit eingedrückt werden, bis die Verzahnung vollständig eingerastet ist. Nunmehr kann gespannt oder gelöst werden. Durch Federdruck wird die Verriegelung sofort wieder freigegeben, so dass die Sicherheitsfunktion erneut vorhanden ist. (Griff läßt sich ohne Kraftaufwand drehen).Auf Anfrage:Sonderausführungen.
Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06382 Sicherheitsspannhebel mit Innengewinde 239 kB

Zeichnungen

Sicherheitsspannhebel mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGröße

XTDD1D2D3HH1H2H3AA2Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06382-11081M8141624251049,59,563,544,5881522 11,50 €
06382-11101M10141624251049,59,563,544,5881522 11,50 €
06382-12102M10171928321256,510,574511061524 14,06 €
06382-12122M12171928321256,510,574511061524 14,06 €
06382-13123M12232333321364,512,587,557,5128,51526 16,89 €
06382-13163M16232333321364,512,587,557,5128,51526 16,89 €