Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Spanner
  • Spanner
  • Spanner
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Vergütungsstahl, Spannmutter und Spannbolzen Automatenstahl einsatzgehärtet.Ausführung:brüniert.
Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar.
Hinweis:Spannbolzen A (zum Ratschen) Normalausführung:
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich.

Spannbolzen B Sonderausführung:
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innenvierkante.
Maß "E" in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar.
Sonderausführung: Spannbolzen B.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06470 Spanner 348 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spanner

Spanner mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Spanner mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3CAEAnzahl der
Rastnuten
CADZub.PreisBestellen
06470-3101M102233172234,53115,536481507 58,97 €
06470-3121M122233172234,53115,536481507 58,97 €
06470-3142M142738202646381943541808 70,34 €
06470-3162M162738202646381943541808 70,34 €
06470-3183M183545243046422151702308 91,09 €
06470-3203M203545243046422151702308 91,09 €
06470-3224M2242562835464723,561803009 123,72 €
06470-3244M2442562835464723,561803009 123,72 €
06470-3274M2742562835464723,561803009 123,72 €
06470-3305M306075323857,55326,58211040011 237,29 €
06470-3365M366075323857,55326,58211040011 237,29 €
06470-3425M426075323857,55326,58211040011 237,29 €

Spanner mit Passbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Spanner mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

GrößePassbohrung Ø H7 mit
Passfedernut nach
DIN 6885 Bl. 1
DD1D2D3HH1H2H3CAEAnzahl der
Rastnuten
CADZub.PreisBestellen
06470-412Passbohrung1122233172234,53115,536481507 74,75 €
06470-414Passbohrung2142738202646381943541808 89,89 €
06470-415Passbohrung2152738202646381943541808 89,89 €
06470-416Passbohrung2162738202646381943541808 89,89 €
06470-418Passbohrung3183545243046422151702308 119,34 €
06470-420Passbohrung3203545243046422151702308 119,34 €
06470-422Passbohrung42242562835464723,561803009 163,00 €
06470-425Passbohrung42542562835464723,561803009 163,00 €
06470-427Passbohrung42742562835464723,561803009 163,00 €
06470-430Passbohrung5306075323857,55326,58211040011 310,40 €
06470-436Passbohrung5366075323857,55326,58211040011 310,40 €

Spanner mit Innenvierkant

mehr Info

Zeichnungen

Spanner mit Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

GrößeInnenvierkant
SW
DD1D2D3HH1H2H3CAEAnzahl der
Rastnuten
CADZub.PreisBestellen
06470-510Innenvierkant1102233172234,53115,536481507 69,08 €
06470-512Innenvierkant1122233172234,53115,536481507 69,08 €
06470-513Innenvierkant2132738202646381943541808 82,21 €
06470-514Innenvierkant2142738202646381943541808 82,21 €
06470-517Innenvierkant3173545243046422151702308 110,26 €
06470-519Innenvierkant41942562835464723,561803009 152,21 €
06470-520Innenvierkant42042562835464723,561803009 152,21 €
06470-522Innenvierkant42242562835464723,561803009 152,21 €
06470-524Innenvierkant42442562835464723,561803009 152,21 €
06470-530Innenvierkant5306075323857,55326,58211040011 287,63 €
06470-532Innenvierkant5326075323857,55326,58211040011 287,63 €