Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spanner mit Innengewinde
  • Spanner mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Vergütungsstahl, Spannmutter und Spannbolzen Automatenstahl einsatzgehärtet.Ausführung:brüniert.
Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar.
Hinweis:Spannbolzen A (zum Ratschen) Normalausführung:
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich.

Spannbolzen B Sonderausführung:
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innenvierkante.
Maß "E" in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar.
Sonderausführung: Spannbolzen B.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06470_IG Spanner mit Innengewinde 209 kB

Zeichnungen

Spanner mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeXDD1D2D3HH1H2H3CAEAnzahl der
Rastnuten
CADZub.PreisBestellen
06470-3101M102233172234,53115,536481507 58,97 €
06470-3121M122233172234,53115,536481507 58,97 €
06470-3142M142738202646381943541808 70,34 €
06470-3162M162738202646381943541808 70,34 €
06470-3183M183545243046422151702308 91,09 €
06470-3203M203545243046422151702308 91,09 €
06470-3224M2242562835464723,561803009 123,72 €
06470-3244M2442562835464723,561803009 123,72 €
06470-3274M2742562835464723,561803009 123,72 €
06470-3305M306075323857,55326,58211040011 237,29 €
06470-3365M366075323857,55326,58211040011 237,29 €
06470-3425M426075323857,55326,58211040011 237,29 €