Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spanner mit Innenvierkant
  • Spanner mit Innenvierkant
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Vergütungsstahl, Spannmutter und Spannbolzen Automatenstahl einsatzgehärtet.Ausführung:brüniert.
Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar.
Hinweis:Spannbolzen A (zum Ratschen) Normalausführung:
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich.

Spannbolzen B Sonderausführung:
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innenvierkante.
Maß "E" in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar.
Sonderausführung: Spannbolzen B.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06470_IV Spanner mit Innenvierkant 144 kB

Zeichnungen

Spanner mit Innenvierkant

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

GrößeInnenvierkant
SW
DD1D2D3HH1H2H3CAEAnzahl der
Rastnuten
CADZub.PreisBestellen
06470-510Innenvierkant1102233172234,53115,536481507 69,08 €
06470-512Innenvierkant1122233172234,53115,536481507 69,08 €
06470-513Innenvierkant2132738202646381943541808 82,21 €
06470-514Innenvierkant2142738202646381943541808 82,21 €
06470-517Innenvierkant3173545243046422151702308 110,26 €
06470-519Innenvierkant41942562835464723,561803009 152,21 €
06470-520Innenvierkant42042562835464723,561803009 152,21 €
06470-522Innenvierkant42242562835464723,561803009 152,21 €
06470-524Innenvierkant42442562835464723,561803009 152,21 €
06470-530Innenvierkant5306075323857,55326,58211040011 287,63 €
06470-532Innenvierkant5326075323857,55326,58211040011 287,63 €