Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spanner mit Passbohrung
  • Spanner mit Passbohrung
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Vergütungsstahl, Spannmutter und Spannbolzen Automatenstahl einsatzgehärtet.Ausführung:brüniert.
Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar.
Hinweis:Spannbolzen A (zum Ratschen) Normalausführung:
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich.

Spannbolzen B Sonderausführung:
Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innenvierkante.
Maß "E" in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar.
Sonderausführung: Spannbolzen B.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06470_PB Spanner mit Passbohrung 207 kB

Zeichnungen

Spanner mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

GrößePassbohrung Ø H7 mit
Passfedernut nach
DIN 6885 Bl. 1
DD1D2D3HH1H2H3CAEAnzahl der
Rastnuten
CADZub.PreisBestellen
06470-412Passbohrung1122233172234,53115,536481507 74,75 €
06470-414Passbohrung2142738202646381943541808 89,89 €
06470-415Passbohrung2152738202646381943541808 89,89 €
06470-416Passbohrung2162738202646381943541808 89,89 €
06470-418Passbohrung3183545243046422151702308 119,34 €
06470-420Passbohrung3203545243046422151702308 119,34 €
06470-422Passbohrung42242562835464723,561803009 163,00 €
06470-425Passbohrung42542562835464723,561803009 163,00 €
06470-427Passbohrung42742562835464723,561803009 163,00 €
06470-430Passbohrung5306075323857,55326,58211040011 310,40 €
06470-436Passbohrung5366075323857,55326,58211040011 310,40 €