Spannhebel mit Außengewinde
06380

Spannhebel mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Spannhebel mit Außengewinde
  • Spannhebel mit Außengewinde
  • Spannhebel mit Außengewinde
  • Spannhebel mit Außengewinde
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06380 Spannhebel mit Außengewinde 228 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhebel mit Außengewinde

Spannhebel mit Außengewinde, 0 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel mit Außengewinde, 0 Grad

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormGrößeXDD1D2D3HH1H2H4A1Zähnezahl

LFilter
06380-1082X1M81624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06380-1102X1M101624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06380-1122X1M121624251044,54,53749,5922215/20/25/30/40/50/60
06380-2122X2M121928321251,55,54257,51112420/25/30/40/50/60
06380-3122X3M12233332135864765134,52620/25/30/40/50/60/70/80/90
06380-3162X3M16233332135864765134,52620/25/30/40/50/60/70/80/90
06380-4162X4M163041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90
06380-4202X4M203041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90
06380-4242X4M243041321368,57,556,576,51343630/40/50/60/70/80/90

Spannhebel mit Außengewinde, 20 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel mit Außengewinde, 20 Grad

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormGrößeXDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Zähnezahl

LFilter
06380-1081X20°1M81624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
06380-1101X20°1M101624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
06380-1121X20°1M121624251044,54,53758,549,588152215/20/25/30/40/50/60
06380-2121X20°2M121928321251,55,54268,557,5106152420/25/30/40/50/60
06380-3121X20°3M1223333213586478165128,5152620/25/30/40/50/60/70/80/90
06380-3161X20°3M1623333213586478165128,5152620/25/30/40/50/60/70/80/90
06380-4161X20°4M163041321368,57,556,589,576,5128,5153630/40/50/60/70/80/90
06380-4201X20°4M203041321368,57,556,589,576,5128,5153630/40/50/60/70/80/90
06380-4241X20°4M243041321368,57,556,589,576,5128,5153630/40/50/60/70/80/90
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66