Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde
06381

Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde
  • Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde
  • Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde
  • Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde
  • Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:Stahlteile blank.
Kugelknopf poliert.
Hinweis:Fehlende Maße siehe 06371.Auf Anfrage:Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkuppe DIN 78
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06381 Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde 311 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde

Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 0 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 0 Grad

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerBauformGrößeXLDD1D2D3HH1H2H4A1Zähnezahl

Filter
06381-1082X1M815/20/25/30/40/50/601624251044,54,53749,59222
06381-1102X1M1015/20/25/30/40/50/601624251044,54,53749,59222
06381-1122X1M1215/20/25/30/40/50/601624251044,54,53749,59222
06381-2122X2M1220/25/30/40/50/601928321251,55,54257,511124
06381-3122X3M1220/25/30/40/50/60/70/80/90233332135864765134,526
06381-3162X3M1620/25/30/40/50/60/70/80/90233332135864765134,526
06381-4162X4M1630/40/50/60/70/80/903041321368,57,556,576,513436
06381-4202X4M2030/40/50/60/70/80/903041321368,57,556,576,513436

Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 20 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 20 Grad

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerBauformGrößeXLDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Zähnezahl

Filter
06381-1081X20°1M815/20/25/30/40/50/601624251044,54,53758,549,5881522
06381-1101X20°1M1015/20/25/30/40/50/601624251044,54,53758,549,5881522
06381-1121X20°1M1215/20/25/30/40/50/601624251044,54,53758,549,5881522
06381-2121X20°2M1220/25/30/40/50/601928321251,55,54268,557,51061524
06381-3121X20°3M1220/25/30/40/50/60/70/80/9023333213586478165128,51526
06381-3161X20°3M1620/25/30/40/50/60/70/80/9023333213586478165128,51526
06381-4161X20°4M1630/40/50/60/70/80/903041321368,57,556,589,576,5128,51536
06381-4201X20°4M2030/40/50/60/70/80/903041321368,57,556,589,576,5128,51536
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66