Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde
06371

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde
  • Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde
  • Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde
  • Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:Stahlteile blank.
Kugelknopf poliert.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06371 Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde 259 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 0 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormGrößeXTDD1D2D3HH1H2H4A1Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06371-10821M8141624251044,54,53749,59222 18,87 €
06371-11021M10141624251044,54,53749,59222 18,87 €
06371-21022M10171928321251,55,54257,511124 22,23 €
06371-21222M12171928321251,55,54257,511124 22,23 €
06371-31223M1223233332135864765134,526 30,73 €
06371-31623M1623233332135864765134,526 30,73 €
06371-41624M16273041321368,57,556,576,513436 36,19 €
06371-42024M20273041321368,57,556,576,513436 36,19 €

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel Edelstahl mit Innengewinde, 20 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormGrößeXTDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06371-108120°1M8141624251044,54,53758,549,5881522 18,87 €
06371-110120°1M10141624251044,54,53758,549,5881522 18,87 €
06371-210120°2M10171928321251,55,54268,557,51061524 22,23 €
06371-212120°2M12171928321251,55,54268,557,51061524 22,23 €
06371-312120°3M122323333213586478165128,51526 30,73 €
06371-316120°3M162323333213586478165128,51526 30,73 €
06371-416120°4M16273041321368,57,556,589,576,5128,51536 36,19 €
06371-420120°4M20273041321368,57,556,589,576,5128,51536 36,19 €