Spannhebel mit Innengewinde
06370

Spannhebel mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Spannhebel mit Innengewinde
  • Spannhebel mit Innengewinde
  • Spannhebel mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06370 Spannhebel mit Innengewinde 161 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhebel mit Innengewinde

Spannhebel mit Innengewinde, 0 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel mit Innengewinde, 0 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormGrößeXTDD1D2D3HH1H2H4A1Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06370-10821M8141624251044,54,53749,59222 10,55 €
06370-11021M10141624251044,54,53749,59222 10,55 €
06370-21022M10171928321251,55,54257,511124 13,08 €
06370-21222M12171928321251,55,54257,511124 13,08 €
06370-31223M1223233332135864765134,526 15,96 €
06370-31623M1623233332135864765134,526 15,96 €
06370-41624M16273041321368,57,556,576,513436 18,76 €
06370-42024M20273041321368,57,556,576,513436 18,76 €
06370-42424M24273041321368,57,556,576,513436 19,95 €

Spannhebel mit Innengewinde, 20 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel mit Innengewinde, 20 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormGrößeXTDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06370-108120°1M8141624251044,54,53758,549,5881522 10,55 €
06370-110120°1M10141624251044,54,53758,549,5881522 10,55 €
06370-210120°2M10171928321251,55,54268,557,51061524 13,08 €
06370-212120°2M12171928321251,55,54268,557,51061524 13,08 €
06370-312120°3M122323333213586478165128,51526 15,96 €
06370-316120°3M162323333213586478165128,51526 15,96 €
06370-416120°4M16273041321368,57,556,589,576,5128,51536 18,76 €
06370-420120°4M20273041321368,57,556,589,576,5128,51536 18,76 €
06370-424120°4M24273041321368,57,556,589,576,5128,51536 19,95 €