Spannhebel flach, Edelstahl, mit Innengewinde
06391

Spannhebel flach, Edelstahl, mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spannhebel flach, Edelstahl, mit Innengewinde
  • Spannhebel flach, Edelstahl, mit Innengewinde
  • Spannhebel flach, Edelstahl, mit Innengewinde
  • Spannhebel flach, Edelstahl, mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:Stahlteile blank.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06391 Spannhebel flach Edelstahl mit Innengewinde 168 kB

Zeichnungen

Spannhebel flach, Edelstahl, mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeXTDD1D2D3HH1H2H3A1Zähne-
zahl
CADZub.PreisBestellen
06391-10811M81813,5332510192122310226 19,48 €
06391-21012M10211941301222213,52613130 24,06 €
06391-21212M12211941301222213,52613130 24,06 €
06391-31613M162723453714282173314836 28,36 €