Spannhebel, flach mit Innengewinde
06390

Spannhebel, flach mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Spannhebel, flach mit Innengewinde
  • Spannhebel, flach mit Innengewinde
  • Spannhebel, flach mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kunststoffkugelknopf schwarz.
Ausführung:brüniert.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen.
Maße "H1", "A" und "A1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06390 Spannhebel flach mit Innengewinde 160 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhebel, flach mit Innengewinde

Spannhebel, flach mit Innengewinde, 0 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel, flach mit Innengewinde, 0 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormGrößeXTDD1D2D3HH1H2H3A1Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06390-10611M61813,5332510192122310226 10,79 €
06390-10811M81813,5332510192122310226 10,79 €
06390-21012M10211941301222213,52613130 13,36 €
06390-21212M12211941301222213,52613130 13,36 €
06390-31213M122723453714282173314836 15,73 €
06390-31613M162723453714282173314836 15,73 €

Spannhebel, flach mit Innengewinde, 15 Grad

mehr Info

Zeichnungen

Spannhebel, flach mit Innengewinde, 15 Grad

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormGrößeXTDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Zähnezahl

CADZub.PreisBestellen
06390-106215°1M61813,53325101921223291001526 12,17 €
06390-108215°1M81813,53325101921223291001526 12,17 €
06390-210215°2M10211941301222213,526381271530 14,87 €
06390-212215°2M12211941301222213,526381271530 14,87 €
06390-312215°3M1227234537142821733481451536 17,36 €
06390-316215°3M1627234537142821733481451536 17,36 €