Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Spannhebel flach
  • Spannhebel flach
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Spannhebel flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.
Die Ausführung mit Innenstern ist so ausgebildet, dass ein Umsetzen um jeweils 45° möglich ist.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06342 Spannhebel flach 217 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannhebel flach

Schaltgriffe flach mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Schaltgriffe flach mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungGrößeXD

D1D2HH1H2AA1CADZub.PreisBestellen
06342-206Innengewinde1M62582014228,57515 8,61 €
06342-208Innengewinde1M82582014228,57515 8,61 €
06342-210Innengewinde1M102582014228,57515 8,61 €
06342-212Innengewinde2M1233102517271010015 10,20 €
06342-216Innengewinde2M1633102517271010015 10,20 €
06342-220Innengewinde3M20411230203611,512815 12,94 €
06342-224Innengewinde3M24411230203611,512815 12,94 €

Schaltgriffe flach mit Passbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Schaltgriffe flach mit Passbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungGrößeXD

D1D2HH1H2AA1CADZub.PreisBestellen
06342-106Passbohrung162582014228,57515 9,48 €
06342-108Passbohrung182582014228,57515 9,48 €
06342-110Passbohrung1102582014228,57515 9,48 €
06342-112Passbohrung21233102517271010015 11,22 €
06342-116Passbohrung21633102517271010015 11,22 €
06342-120Passbohrung320411230203611,512815 14,29 €
06342-124Passbohrung324411230203611,512815 14,29 €

Schaltgriffe flach mit Innenstern

mehr Info

Zeichnungen

Schaltgriffe flach mit Innenstern

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungGröße

SWDD1D2HH1H2AA1CADZub.PreisBestellen
06342-305Innenstern15,52582014228,57515 16,83 €
06342-307Innenstern172582014228,57515 16,83 €
06342-309Innenstern2933102517271010015 18,15 €
06342-311Innenstern21133102517271010015 18,15 €
06342-314Innenstern314411230203611,512815 21,29 €
06342-319Innenstern319411230203611,512815 21,29 €