Schaltgriffe flach mit Innengewinde
06342_IG

Schaltgriffe flach mit Innengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schaltgriffe flach mit Innengewinde
  • Schaltgriffe flach mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Schaltgriffe flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06342_IG Schaltgriffe flach mit Innengewinde 155 kB

Zeichnungen

Schaltgriffe flach mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungGrößeXD

D1D2HH1H2AA1CADZub.PreisBestellen
06342-206Innengewinde1M62582014228,57515 8,61 €
06342-208Innengewinde1M82582014228,57515 8,61 €
06342-210Innengewinde1M102582014228,57515 8,61 €
06342-212Innengewinde2M1233102517271010015 10,20 €
06342-216Innengewinde2M1633102517271010015 10,20 €
06342-220Innengewinde3M20411230203611,512815 12,94 €
06342-224Innengewinde3M24411230203611,512815 12,94 €