Schaltgriffe flach mit Innenstern
06342_IS

Schaltgriffe flach mit Innenstern

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Schaltgriffe flach mit Innenstern
  • Schaltgriffe flach mit Innenstern
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Spannhebel flach können für einfache Spannaufgaben bzw. Schaltvorgänge verwendet werden. Gegebenenfalls muss so viel Spannraum vorhanden sein, damit der Schaltgriff um 360° gedreht werden kann.
Die Ausführung mit Innenstern ist so ausgebildet, dass ein Umsetzen um jeweils 45° möglich ist.
Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innensterne.
Maß "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 06342_IS Schaltgriffe flach mit Innenstern 166 kB

Zeichnungen

Schaltgriffe flach mit Innenstern

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungGröße

SWDD1D2HH1H2AA1CADZub.PreisBestellen
06342-305Innenstern15,52582014228,57515 16,83 €
06342-307Innenstern172582014228,57515 16,83 €
06342-309Innenstern2933102517271010015 18,15 €
06342-311Innenstern21133102517271010015 18,15 €
06342-314Innenstern314411230203611,512815 21,29 €
06342-319Innenstern319411230203611,512815 21,29 €